1. Homepage
  2. Producten
  3. Toebehoren
  4. Toebehoren voor AS-Interface
  5. Adresseer- en diagnoseapparaat

Toebehoren voor AS-Interface - adresseer- en diagnoseapparaat

  • Adressering resp. programmering van max. 62 slaves
  • Weergave van alle op de bus aanwezige slaves
  • Lezen en schrijven van slave-gegevens en -parameters
  • Diagnose ter plaatse van AS-i netwerk
  • Comfortabele diagnose en evaluatie


Adresseer- en diagnoseapparaten

Het AS-i-adresseerapparaat dient voor de eenvoudige en snelle adressering van AS-i-deelnemers. Hij bevat naast de adresseerfunctie bijv. de mogelijkheid om slave-profielen uit te lezen of uitgangen handmatig te schakelen.
Met de diagnoseapparaten kan het complete gegevensverkeer in het netwerk worden vastgelegd en verwerkt. Storingen in het netwerk of in afzonderlijke slaves kunnen zodoende gemakkelijk door de gebruiker worden vastgesteld en gecorrigeerd.