1. Homepage
  2. Producten
  3. Toebehoren
  4. Toebehoren voor AS-Interface
  5. Vlakkabel-verdeler en -aftakkers

Toebehoren voor AS-Interface - vlakkabel-verdeler en -aftakkers

  • Voor de aansluiting van AS-i deelnemers met aanvullende 24 V voeding
  • Betrouwbare aansluiting van AS-i deelnemers in het veld
  • Voor het gebruik in natte omgevingen
  • Eenvoudige en snelle montage
  • Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen


Vlakkabelverdelers en -aftakkingen

AS-i-vlakkabelaftakkingen worden gebruikt om in de AS-i-bedrading van machines en installaties de verbinding tussen AS-i-vlakkabel en conventionele verbindingstechniek tot stand te brengen. Het assortiment omvat varianten voor de overgang van vlakkabel naar M12-bus of naar ronde kabels.
AS-i-vlakkabelverdelers dienen bijvoorbeeld voor het maken van steekleidingen, die het AS-i-netwerk uitbreiden.
Er zijn verschillende varianten van de aftakkingen en verdelers leverbaar. Voor het gebruik in brouwerijen, in de zuivelindustrie en in de procestechniek zijn apparaten met een robuuste RVS-behuizing beschikbaar. Deze zijn bestand tegen hogedrukreiniging met agressieve reinigingsmiddelen en hebben een hoge beschermingsklasse, een hygiënisch ontwerp en een hoge temperatuurbestendigheid.