De AS-i-vlakkabel is een essentieel onderdeel van het snelaansluitconcept waarbij alle componenten met behulp van de doordringingstechniek 2-polig worden aangesloten. De AS-i-vlakkabel is vanwege zijn speciale vorm beveiligd tegen verkeerde poolaansluiting. Hij is leverbaar in geel voor AS-i, in zwart voor een extra 24 V-spanningstoevoer en in rood voor 230 V-wisselspanningsvoeding. Als kabelmaterialen is er keuze uit EPDM, PUR en TPE. Voor het gebruik in de levensmiddelen- en drankenindustrie wordt voor het kabelmateriaal een mengsel gebruikt dat geschikt is voor levensmiddelen.