1. Homepage
  2. Producten
  3. Toebehoren
  4. Toebehoren voor vision-sensoren
  5. Aansluitkabel open eind female

Toebehoren voor vision-sensoren - aansluitkabels

  • 8-polige aansluiting
  • Kleurcodering volgens DIN EN 60947-5-2 of DIN 47101
  • Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
  • Betrouwbare overdracht van sensorsignalen


Aansluitkabels

Voor de verbinding van een visionsensor met de besturing zijn 8-polige aansluitkabels nodig. ifm-aansluitkabels staan garant voor een betrouwbare overdracht van de sensorsignalen. Het assortiment omvat aansluitkabels met kleurcodering volgens DIN 47100 of volgens DIN EN 60947-5-2 in niet-afgeschermde of afgeschermde uitvoering.

Omdat bij 8-polige aansluitkabels de aderkleuren niet gestandaardiseerd zijn, dient u altijd de pinbezetting van de sensor en de aansluitkabels te controleren.