1. Homepage
  2. Producten
  3. Toebehoren
  4. Toebehoren voor vision-sensoren
  5. Touch Panel PC

Toebehoren voor vision-sensoren - Touch-panel-PC

  • Goed leesbaar LCD-kleurendisplay
  • Comfortabele wand- of framemontage
  • Voor de configuratie en observatie van vision sensoren
  • Groot aanraakdisplay met hoge resolutie
  • Robuuste behuizing met hoge beschermingsgraad


Touchpanel-pc

De touchpanel-pc is een minicomputer voor industriële toepassingen met een aanraakgevoelig display. Hiermee kan men de configuratie, inbedrijfstelling en bewaking van objectherkenningssensoren, 3D-sensoren, codelezers en RFID-leesapparaten uitvoeren.

Het 12.1"-beeldscherm heeft een resolutie van 1024 x 768 pixels. Als besturingssysteem is naast de ifm-toepassingssoftware voor visionsensoren ook Windows XP EmbeddedTM voorgeïnstalleerd.

Een opgenomen vermogen van slechts 32 watt, in combinatie met een passieve koeling, is de beste voorwaarde voor het continugebruik van het display. De kunststofbehuizing
beschikt bij inbouw in de schakelkast aan de voorzijde over de beschermingsklasse IP 64.