1. Homepage
  2. Producten
  3. Toebehoren
  4. Toebehoren voor encoders / pulsgevers
  5. Meetwielen voor lineaire metingen

Toebehoren voor pulsgever / encoder - meetwielen voor lineaire metingen

  • Voor de exacte meting van de bandsnelheid
  • Nauwkeurige lineaire lengtemeting in horizontale processen
  • Uitvoeringen in verschillende materialen voor optimale detectie

Toebehoren voor pulsgever / encoder - meetwielen voor lineaire metingen



Meetwielen voor de trajectmeting

Pulsgevers in combinatie met een meetwiel worden toegepast wanneer een exacte lengtemeting bij het product noodzakelijk is, bijv. in dwarsdeelprocessen zoals men die vaak aantreft in de hout-, papier-, glas- of metaalindustrie. Bovendien is het in veel toepassingen niet mogelijk om de snelheid van een transportband te meten via een direct op de aandrijfmotor gemonteerde pulsgever, omdat de slip van de band de meting te onnauwkeurig maakt. Ook in deze toepassingsgevallen worden pulsgevers in combinatie met een meetwiel gebruikt.

In het assortiment worden meetwielen aangeboden met een omtrek van 200 mm en 500 mm. Ze bestaan volledig uit aluminium met een gekarteld loopvlak of uit kunststof met verschillende oppervlakken. Voor de keuze van het meetwielmateriaal is het belangrijk dat het wiel slipvrij kan bewegen op de ondergrond.