You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Producten
  3. Toebehoren
  4. Toebehoren voor klepstandsensoren

Toebehoren voor klepstandsensoren

  • Eenvoudige montage van de schakelnokken direct op de as van de actuator
  • Verschillende diameters en inbouwhoogte voor montage op iedere aandrijving
  • Complete montagesets voor aandrijvingen van verschillende fabrikanten
  • Hoge schok- en trillingsbestendigheid
  • Eenvoudige installatie van de klepstandsensoren op de meest gangbare actuatortypen

Toebehoren voor klepstandsensoren

Toebehoren voor terugmeldsystemen

Een schakelnok (ook wel puck genoemd) dient voor de betrouwbare terugmelding van de positie van pneumatische draaiaandrijvingen of ventielplaten.
De puck wordt direct op de aandrijfas van de draaiaandrijving gemonteerd. Hij wordt voorzien van twee metalen schroeven die 90° van elkaar verschoven zijn en die zich op verschillende hoogte bevinden. Een inductieve dubbele sensor met twee over elkaar liggende sensorvlakken detecteert de bovenste of de onderste metalen schroef en herkent de twee ventielstanden "Open" en "Dicht". Het systeem is contactloos en werkt slijtagevrij en zelfreinigend. Het is grotendeels bestand tegen invloeden van buitenaf en ongevoelig voor mechanische belastingen, zoals trillingen en stoten.

Met een montageadapter wordt de lineaire-klepsensor aan kleppen van verschillende fabrikanten gemonteerd.