1. Homepage
  2. Producten
  3. Toebehoren
  4. Toebehoren voor Touch- / handsensoren
  5. Symboolschijven en afdekringen

Toebehoren voor Touch- / handsensoren - symboolschijven en afdekringen

  • Eenvoudig vastklikken van de symboolschijf in de touch-sensor / handschakelaar
  • Betrouwbare markering van verschillende functies


Symboolschijven en afdekringen

De capacitieve handsensoren worden bijv. gebruikt als start-/stopknoppen bij machines, als bevestigingsknoppen en daarnaast voor het openen en sluiten van deuren. Anders dan mechanische schakelaars werken de sensoren slijtagevrij.
De symboolschijf voor het actieve vlak wordt na de montage van de sensor vastgeklikt. Daarom hoeft de sensor tijdens de inbouw niet te worden uitgelijnd.
Voor handsensoren met een diameter van 100 mm zijn er afdekringen in verschillende kleuren voor de aanduiding van de verschillende functies.