1. Homepage
  2. Producten
  3. Toebehoren
  4. Toebehoren voor optische fibers
  5. Acryl fiberoptiek

Toebehoren voor fiberoptiek - acryl fiberoptiek

  • Voor inbouw op moeilijk bereikbare plaatsen
  • Werking als zender/ontvanger- of tasterfotocel
  • Verschillende uitvoeringen en kopbouwvormen voor een veelvoud aan applicaties
  • Op rol leverbaar zelf op lengte te knippen
  • Hoogflexibele uitvoeringen voor extreem kleine buigradius


Lichtgeleider van acryl

Wanneer er maar weinig ruimte is voor de montage van optische standaardsensoren, worden lichtgeleidersystemen, ook wel fiberoptieksystemen genoemd, toegepast. Bij deze systemen worden verwerkingselektronica en lichtgeleider apart gemonteerd.
Daarmee is de inbouw in zeer krappe situaties en op zeer moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk.

Lichtgeleidersystemen zijn uitgevoerd als gescheiden zender-ontvangerfotocel of als reflectorlichttaster.

Lichtgeleiders van acryl worden in standaardtoepassingen gebruikt wanneer er geen bijzondere eisen aan de hittebestendigheid of chemische resistentie worden gesteld. Deze kunnen zelf worden geconfectioneerd en zijn goedkoper dan lichtgeleiders van glas.