1. Homepage
  2. Producten
  3. Toebehoren
  4. Toebehoren voor lasersensoren
  5. Slangenklem voor aluminiumprofielmontage

Toebehoren voor lasersensoren - slangenklem voor aluminiumprofielmontage

  • Voor de bevestiging op een aluminium profiel
  • Eenvoudige, snelle en voordelige montage
  • Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
  • Veilige bevestiging van de sensor

Toebehoren voor lasersensoren - slangenklem voor aluminiumprofielmontage



Schroefdraadblokjes voor montage op aluminium profielen

Voor standaard aluminium profielen is de montageset voorzien van montageblokjes. Het montageblokje benut de groef in het profiel, wordt met behulp van een glijmoer in de profiel bevestigd en kan met elke klemcilinder van ifm worden verbonden.

Montageblokjes zijn leverbaar met M8-, M10- of M12-schroefdraad.