1. Homepage
  2. Producten
  3. Toebehoren
  4. Toebehoren voor optische sensoren
  5. Montagesets voor reflectoren

Toebehoren voor optische sensoren- montageset voor reflectoren

  • Complete montageset voor de klemcilindermontage
  • Eenvoudige, snelle en voordelige bevestiging
  • Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
  • Voor de montage op een vlak oppervlak, rondprofiel of aluminiumprofiel
  • Elke gewenste sensorpositie realiseerbaar door vrije beweegbaarheid in alle richtingen

Toebehoren voor optische sensoren- montageset voor reflectoren



Montagesets voor reflectoren

De eenvoudig te gebruiken montagesets bestaan uit een klemcilinder, een houderelement voor de reflector evenals een bevestigingsschroef met moer. De klemcilinder die op de bevestigingsschroef wordt bevestigd, houdt het houderelement met de reflector veilig in positie en maakt tegelijkertijd de vrije beweging in alle richtingen mogelijk.

De klemcilinder kan op drie verschillende manieren worden gemonteerd: aan ronde profielen en stangen, op oppervlakken en aan aluminium profielen die gebruikelijk zijn in de industrie.

Voor de oppervlaktemontage wordt de montageset uitgebreid met een houderschroef die in een gat of een schroefdraad in het oppervlak wordt vastgezet. Ook hier kan de reflector in elke gewenste positie worden gebracht. De klemcilinder op de schroefkop en het houderelement voor de reflector kunnen in alle richtingen worden gedraaid.

Voor standaard aluminium profielen is de montageset voorzien van montageblokjes. Het montageblokje benut de groef in het profiel, wordt met behulp van een glijmoer in de profiel bevestigd en kan met elke klemcilinder van ifm worden verbonden.