1. Homepage
  2. Producten
  3. Toebehoren
  4. Toebehoren voor optische sensoren
  5. Montageset voor bouwvorm O6

Toebehoren voor optische sensoren- montageset voor bouwvorm O6

  • Complete montageset voor de klemcilindermontage
  • Eenvoudige, snelle en voordelige bevestiging
  • Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
  • Voor de montage op een vlak oppervlak of aan een rond profiel
  • Elke gewenste sensorpositie is realiseerbaar dankzij vrije beweegbaarheid in alle richtingen

Toebehoren voor optische sensoren- montageset voor bouwvorm O6



Montagesets voor bouwvorm O6

De eenvoudig te gebruiken montagesets bestaan uit een klemcilinder, een houderelement voor de sensor en daarnaast een schroef met een moer. De klemcilinder die met slechts een schroef wordt bevestigd, houdt het houderelement met de sensor veilig in positie en maakt tegelijkertijd de vrije beweging in alle richtingen mogelijk.

De klemcilinder kan op drie verschillende manieren worden gemonteerd: aan ronde profielen en stangen, op oppervlakken en aan aluminium profielen die gebruikelijk zijn in de industrie.

Bij de montage aan ronde profielen wordt een klemcilinder eenvoudig aan een bestaand rond profiel van de machine bevestigd. Zowel de klemcilinder aan het ronde profiel als ook het houderelement voor de sensor kunnen worden gedraaid. Zo kan elke willekeurige sensorpositie eenvoudig en snel worden gerealiseerd. De klemcilinders zijn leverbaar in drie diameters voor ronde profielen: 10/12/14 mm. Het productassortiment omvat ook passende ronde profielen in rechte of afgeschuinde uitvoering.

Voor de oppervlaktemontage wordt de montageset uitgebreid met een houderschroef die in een gat of een schroefdraad in het oppervlak wordt vastgezet. Ook hier kan de sensor in elke gewenste positie worden gebracht. De klemcilinder op de schroefkop en het houderelement voor de sensor kunnen in alle richtingen worden gedraaid.