1. Homepage
  2. Producten
  3. Netvoedingen
  4. Elektronische 24 V DC-zekeringen
  5. Elektronische 24 V DC-zekeringen met IO-Link

Elektronische 24 V DC-zekeringen met IO-Link



Elektronische 24 V DC-zekeringen met IO-Link

Elektronische 24 V DC-zekeringen bewaken permanent de secundaire stroomkring en schakelen deze in geval van een storing op betrouwbare wijze uit. Door deze elektronische zekeringautomaten te gebruiken, kunnen bijvoorbeeld de stroomkringen met een grote leidinglengte bij overbelasting worden uitgeschakeld, in gevallen waarbij de mechanische kabelbeveiligingsschakelaars vaak niet inschakelen.
Het systeem is modulair opgebouwd en bestaat uit een voedingsmodule en zekeringsmodules die daarop kunnen worden aangesloten. Met behulp van een knop kan elk kanaal van een zekeringmodule afzonderlijk in- en uitgeschakeld resp. gereset worden. Daarnaast kan de module ook via IO-Link worden gebruikt en geparametreerd. Alle informatie wordt rechtstreeks overgedragen aan de aangesloten IO-Link-master. Bovendien wordt de diagnose-informatie, bijv. welke zekeringautomaat geactiveerd is, en het aantal inschakelprocessen per zekering overgedragen. Ook het inschakelen van afzonderlijke stroomkringen na elkaar voor de inbedrijfstelling resp. het opnieuw inschakelen na een verholpen storing kan via IO-Link op afstand gebeuren.
Met de software LINERECORDER-SENSOR kunnen de parameterrecords worden weergegeven, overgedragen en gearchiveerd.