- Homepage
- Producten
- Netvoedingen
- Elektronische 24 V DC-zekeringen
Elektronische 24 V DC-zekeringen
Elektronische 24 V DC-zekeringen
Elektronische 24 V DC-zekeringen
Elektronische 24 V DC-zekeringen bewaken permanent de secundaire stroomkring en schakelen deze in geval van een storing op betrouwbare wijze uit. Door deze elektronische zekeringautomaten te gebruiken, kunnen bijvoorbeeld de stroomkringen met een grote leidinglengte bij overbelasting worden uitgeschakeld, in gevallen waarbij de mechanische kabelbeveiligingsschakelaars vaak niet inschakelen.
Het systeem is modulair opgebouwd en bestaat uit een voedingsmodule en zekeringsmodules die daarop kunnen worden aangesloten. Deze kunnen met een eenvoudig klapmechanisme aan de kopmodule worden gekoppeld, geheel zonder bruggen of jumpers. De gemakkelijke montage en de minimale bedradingswerkzaamheden besparen tijd en kosten. In de standaardversie kunnen tot 10 en in de IO-Link-variant tot 8 zekeringsmodules op een voedingsmodule worden aangesloten.
De zekeringsmodules bezitten een led die aangeeft of de modules geactiveerd is, of hij actief is en hoe ver hij belast is. Elke module is uitgerust met twee kanalen. Met behulp van een knop kan elk kanaal van een zekeringmodule afzonderlijk in- en uitgeschakeld resp. gereset worden. In de uitvoering met IO-Link kunnen de modules op afstand worden geparametreerd en gebruikt.