1. Homepage
  2. Producten
  3. Software
  4. Programmeersoftware
  5. Voor mobiele besturingen

Programmeersoftware voor mobiele besturingen

  • Te gebruiken op gewone computers met Windows
  • Eenvoudige netwerkaansluiting door middel van CAN-bus
  • Gestandaardiseerde software-interface met DDE- of OLE-technologie
  • Krachtige interfaces bijv. voor GPS-gegevens of FTP-transfer
  • Intuïtieve, gebruikersvriendelijke bediening


Voor mobiele besturingen

Met de programmeertools volgens de IEC 61131-3-norm voor besturingssystemen die in mobiele werkmachines worden gebruikt, beschikt de programmeur over de meest uiteenlopende programmeertalen voor een snelle projectomzetting en projectbeheer. Een krachtige visualisatiemodule voor grafische weergave van de machine- en installatiesfuncties rondt het pakket af.
Met het programma is de volledige bediening van de ifm-besturingssystemen mogelijk.
De verbinding gebeurt via een gestandaardiseerde seriële interface of via een CAN-PC-interface.
De software ondersteunt het instellen van alle communicatieparameters van de aansloten besturing, de programmering van de besturing in een PLC-taal volgens de norm en de diagnose/visualisatie van de beschikbare gegevens in de besturing.