1. Homepage
  2. Producten
  3. Aansluittechniek
  4. Toepassing in Ex-omgeving
  5. Verbindingskabels

Verbindingskabel voor toepassing in Ex-omgeving

  • Voor toepassingen in explosiegevaarlijke zones
  • Verbindingstechniek voldoet aan M12-norm (EN 61076)
  • Met EG-bouwtypeverklaring voor de componenten
  • Betrouwbare bescherming van de O-ring tegen beschadigingen door mechanische vaste aanslag
  • Constructie met zaagtandcontour borgt overwerpmoer tegen schokken en trillingen


Verbindingskabels

Verbindingskabels beschikken over een stekker en een bus. Ze worden gebruikt voor de aansluiting van sensoren op centrale verdelers en modules.
Aansluitingen van sensoren en verdelers zijn zelfs bij gereedschapsloze montage duurzaam en betrouwbaar afgedicht. De geïntegreerde vaste aanslag beschermt de O-ring tegen beschadiging door te vast aanhalen van de wartelmoer. Dankzij de ratelvergrendeling zijn de verbindingen ook in ruwe industriële omgevingen schok- en trillingsvast.
Verbindingskabels van de serie ecolink voor explosiegevaarlijke gebieden voldoen aan de strenge eisen van internationale normen en mogen zodoende in de betreffende Ex-zones worden toegepast.