You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Producten
  3. Aansluittechniek
  4. Toepassing in Ex-omgeving
  5. Aansluitkabel met stekker male

Aansluitkabel met stekker voor toepassing in Ex-omgeving

  • Voor toepassingen in explosiegevaarlijke zones
  • Verbindingstechniek voldoet aan M12-norm (EN 61076)
  • Met EG-bouwtypeverklaring voor de componenten
  • Betrouwbare bescherming van de O-ring tegen beschadigingen door mechanische vaste aanslag
  • Constructie met zaagtandcontour borgt overwerpmoer tegen schokken en trillingen

Aansluitkabel met stekker voor toepassing in Ex-omgeving


Kabelstekkers

Kabelstekkers worden voornamelijk gebruikt voor het aansluiten van sensoren en actuatoren met aansluitklemmen aan de centrale verdelers of modules in de automatiseringstechniek.
Aansluitingen van verdelers en modules zijn zelfs bij gereedschapsloze montage duurzaam en betrouwbaar afgedicht. Ze beschikken over een hoge bescherming tegen binnendringend vocht en een hoge materiaalbestendigheid ten opzichte van agressieve vloeistoffen.
Kabelstekkers van de serie ecolink voor explosiegevaarlijke gebieden voldoen aan de strenge eisen van internationale normen en mogen zodoende in de betreffende Ex-zones worden toegepast.