You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Producten
  3. Aansluittechniek
  4. Toepassing in Ex-omgeving
  5. Aansluitkabel open eind female

Aansluitkabel met connector voor toepassingen in EX-omgevingen

  • Voor toepassingen in explosiegevaarlijke zones
  • Verbindingstechniek voldoet aan M12-norm (EN 61076)
  • Met EG-bouwtypeverklaring voor de componenten
  • Betrouwbare bescherming van de O-ring tegen beschadigingen door mechanische vaste aanslag
  • Constructie met zaagtandcontour borgt overwerpmoer tegen schokken en trillingen

Aansluitkabel met connector voor toepassingen in EX-omgevingen


Aansluitkabels

Aansluitkabels worden voornamelijk gebruikt voor het aansluiten van sensoren en actuatoren met stekkerverbinding aan verdeelkasten in de automatiseringstechniek.
Aansluitingen van sensoren en actuatoren zijn zelfs bij gereedschapsloze montage duurzaam en betrouwbaar afgedicht. De geïntegreerde vaste aanslag beschermt de O-ring tegen beschadiging door te vast aanhalen van de overwerpmoer. Dankzij de ratelvergrendeling zijn de verbindingen ook in ruwe industriële omgevingen schok- en trillingsvast.
Aansluitkabels van de serie ecolink voor explosiegevaarlijke gebieden voldoen aan de strenge eisen van internationale normen en mogen zodoende in de betreffende Ex-zones worden toegepast.