- Homepage
- Producten
- Aansluittechniek
- Toepassing in Ex-omgeving
Toepassing in Ex-omgeving
- Voor toepassingen in explosiegevaarlijke zones
- Verbindingstechniek voldoet aan M12-norm (EN 61076)
- Met EG-bouwtypeverklaring voor de componenten
- Betrouwbare bescherming van de O-ring tegen beschadigingen door mechanische vaste aanslag
- Constructie met zaagtandcontour borgt overwerpmoer tegen schokken en trillingen
Toepassing in Ex-omgeving
Gebruik in de EX-zone
Om explosiegevaar te vermijden, moeten elektrische producten die in explosiegevaarlijke gebieden worden toegepast, aan strenge verplichtingen voldoen.
ifm-aansluittechniek speciaal voor deze toepassingen voldoet aan de eisen van internationale normen en mag zodoende in de betreffende EX-zones worden gebruikt. Met name de stekkerverbindingen van de serie EVC zijn gecontroleerd met een slagenergie van 4 joule. Om aan de eisen te voldoen, moet bijvoorbeeld de moer van de stekkerverbinding zo vast op de sensor worden geschroefd dat deze niet meer met de hand kan worden losgedraaid.
Het ifm-productassortiment voor toepassingen in explosiegevaarlijke gebieden omvat aansluitkabels female en male en verbindingskabels in de bouwvorm M12. Dankzij de trilbeveiliging zijn de verbindingen ook in ruwe industriële omgevingen schok- en trillingsvast.