1. Homepage
  2. Producten
  3. Aansluittechniek
  4. Toepassing in lasapplicaties
  5. Y-verbindingskabel

Y-verbindingskabel voor toepassing in lasapplicaties

  • Lasslakresistente PUR-kabel geschikt voor sleepkettingen
  • Moer met lasslakresistente speciale coating
  • Betrouwbare bescherming van de O-ring tegen beschadigingen door mechanische vaste aanslag
  • Constructie met zaagtandcontour borgt overwerpmoer tegen schokken en trillingen
  • LED's ook bij sterke lichtinval goed zichtbaar

Y-verbindingskabel voor toepassing in lasapplicaties



Y-verbindingskabels

Y-verbindingskabels beschikken over een stekker en twee bussen. Ze worden gebruikt voor de aansluiting van sensoren op centrale verdelers en modules.
Aansluitingen van sensoren en verdelers zijn zelfs bij gereedschapsloze montage duurzaam en betrouwbaar afgedicht. De geïntegreerde vaste aanslag beschermt de O-ring tegen beschadiging door te vast aanhalen van de wartelmoer. Dankzij de ratelvergrendeling zijn de verbindingen ook in ruwe industriële omgevingen schok- en trillingsvast. Bij bepaalde varianten zijn in het gripelement leds voor schakeltoestand en bedrijf geïntegreerd die zelfs bij een krachtige lichtinstraling goed zichtbaar zijn.
Y-verbindingskabels van de serie ecolink EVW voor gebruik in lastoepassingen beschikken over een speciale PUR-kabel. De antihechtingscoating van de wartelmoer laat lasspetters afparelen en maakt een gemakkelijke en snelle reiniging mogelijk.