1. Homepage
  2. Producten
  3. Aansluittechniek
  4. Toepassing in lasapplicaties
  5. Aansluitkabel met stekker male

Aansluitkabel met stekker voor toepassing in lasapplicaties

  • Lasslakresistente PUR-kabel geschikt voor sleepkettingen
  • Moer met lasslakresistente speciale coating
  • Betrouwbare bescherming van de O-ring tegen beschadigingen door mechanische vaste aanslag
  • Constructie met zaagtandcontour borgt overwerpmoer tegen schokken en trillingen
  • LED's ook bij sterke lichtinval goed zichtbaar


Kabelstekkers

Kabelstekkers worden voornamelijk gebruikt voor het aansluiten van sensoren en actuatoren met aansluitklemmen aan de centrale verdelers of modules in de automatiseringstechniek.
Aansluitingen van verdelers en modules zijn zelfs bij gereedschapsloze montage duurzaam en betrouwbaar afgedicht. Ze beschikken over een hoge bescherming tegen binnendringend vocht en een hoge materiaalbestendigheid ten opzichte van agressieve vloeistoffen.
Kabelstekkers van de serie ecolink EVW voor gebruik in lastoepassingen beschikken over een speciale PUR-kabel.
De antihechtingscoating van de buitendraad laat lasspetters afparelen en maakt een gemakkelijke en snelle reiniging mogelijk.