1. Homepage
  2. Producten
  3. Aansluittechniek
  4. Toepassing in lasapplicaties
  5. Aansluitkabel open eind female

Aansluitkabel met connector voor toepassingen in lasapplicaties

  • Lasslakresistente PUR-kabel geschikt voor sleepkettingen
  • Moer met lasslakresistente speciale coating
  • Betrouwbare bescherming van de O-ring tegen beschadigingen door mechanische vaste aanslag
  • Constructie met zaagtandcontour borgt overwerpmoer tegen schokken en trillingen
  • LED's ook bij sterke lichtinval goed zichtbaar

Aansluitkabel met connector voor toepassingen in lasapplicaties



Aansluitkabels

Aansluitkabels worden voornamelijk gebruikt voor het aansluiten van sensoren en actuatoren met stekkerverbinding aan verdeelkasten in de automatiseringstechniek.
Aansluitingen van sensoren en actuatoren zijn zelfs bij gereedschapsloze montage duurzaam en betrouwbaar afgedicht. De geïntegreerde vaste aanslag beschermt de O-ring tegen beschadiging door te vast aanhalen van de overwerpmoer. Dankzij de ratelvergrendeling zijn de verbindingen ook in ruwe industriële omgevingen schok- en trillingsvast. Bij bepaalde varianten zijn in het gripelement leds voor schakeltoestand en bedrijf geïntegreerd die zelfs bij een krachtige lichtinstraling goed zichtbaar zijn.
Aansluitkabels van de serie ecolink EVW voor gebruik in lastoepassingen beschikken over een speciale PUR-kabel.
De antihechtingscoating van de overwerpmoer laat lasspetters afparelen en maakt een gemakkelijke en snelle reiniging mogelijk.