You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Producten
  3. Aansluittechniek
  4. Toepassing in lasapplicaties

Toepassing in lasapplicaties

Gebruik in lastoepassingen

Het ifm-productassortiment van de serie ecolink omvat aansluitkabels female en male en verbindingskabels in de bouwvormen M8 en M12.
Aansluitingen van sensoren, actuatoren en verdelers zijn zelfs bij gereedschapsloze montage duurzaam en betrouwbaar afgedicht. De geïntegreerde vaste aanslag beschermt de O-ring tegen beschadiging door te vast aanhalen van de overwerpmoer. Dankzij de trilbeveiliging zijn de verbindingen ook in ruwe industriële omgevingen schok- en trillingsvast. Bij bepaalde varianten zijn in het gripelement leds voor schakeltoestand en bedrijf geïntegreerd die zelfs bij een krachtige lichtinstraling goed zichtbaar zijn.
Producten van de serie ecolink EVW voor gebruik in lastoepassingen beschikken over een speciale PUR-kabel.
De antihechtingscoating van de overwerpmoer laat lasspetters afparelen en maakt een gemakkelijke en snelle reiniging mogelijk.