1. Homepage
  2. Producten
  3. Aansluittechniek
  4. Toepassingen in verspanende machines, koel- en smeermiddelen
  5. Verbindingskabels

Verbindingskabel voor toepassingen in verspanende machines, koel- en smeermiddelen

  • Betrouwbare afdichting ook bij montage zonder gereedschap
  • Betrouwbare bescherming van de O-ring tegen beschadigingen door mechanische vaste aanslag
  • Constructie met zaagtandcontour borgt overwerpmoer tegen schokken en trillingen
  • LED's ook bij sterke lichtinval goed zichtbaar
  • Goede materiaalbestendigheid voor oliën en smeermiddelen


Verbindingskabels

Verbindingskabels beschikken over een stekker en een bus. Ze worden gebruikt voor de aansluiting van sensoren op centrale verdelers en modules.
Aansluitingen van sensoren en verdelers zijn zelfs bij gereedschapsloze montage duurzaam en betrouwbaar afgedicht. De geïntegreerde vaste aanslag beschermt de O-ring tegen beschadiging door te vast aanhalen van de wartelmoer. Dankzij de ratelvergrendeling zijn de verbindingen ook in ruwe industriële omgevingen schok- en trillingsvast. Bij bepaalde varianten zijn in het gripelement leds voor schakeltoestand en bedrijf geïntegreerd die zelfs bij een krachtige lichtinstraling goed zichtbaar zijn.
Verbindingskabels van de serie ecolink EVC zijn bestand tegen oliën en smeermiddelen en daarom bijzonder goed geschikt voor gebruik in werktuigmachines en de metaalverwerkende industrie.