You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Producten
  3. Aansluittechniek
  4. Toepassing in natte applicaties en levensmiddelen- en drankenindustrie
  5. Y-verbindingskabel

Y-verbindingskabel voor toepassing in natte applicaties en levensmiddelenindustrie

  • Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
  • Betrouwbare afdichting ook bij montage zonder gereedschap
  • Hoge schok- en trillingsbestendigheid
  • LED's ook bij sterke lichtinval goed zichtbaar
  • Groot temperatuurbereik

Y-verbindingskabel voor toepassing in natte applicaties en levensmiddelenindustrie


Y-verbindingskabels

Y-verbindingskabels beschikken over een stekker en twee bussen. Ze worden gebruikt voor de aansluiting van sensoren op centrale verdelers en modules.
Aansluitingen van sensoren en verdelers zijn zelfs bij gereedschapsloze montage duurzaam en betrouwbaar afgedicht. De geïntegreerde vaste aanslag beschermt de O-ring tegen beschadiging door te vast aanhalen van de wartelmoer. Dankzij de ratelvergrendeling zijn de verbindingen ook in ruwe industriële omgevingen schok- en trillingsvast. Bij bepaalde varianten zijn in het gripelement leds voor schakeltoestand en bedrijf geïntegreerd die zelfs bij een krachtige lichtinstraling goed zichtbaar zijn.
Dankzij de wartelmoer van hoogwaardig RVS en de afdichting van materiaal dat geschikt is voor levensmiddelen
kunnen de Y-verbindingskabels van de serie ecolink EVT in hygiënische en natte omgevingen worden toegepast. De Y-verbindingskabels zijn bestand tegen veelvuldige hogedrukreiniging met agressieve reinigingsmiddelen. Vanwege het grote temperatuurbereik en de bestendigheid tegen snelle temperatuurswisselingen zijn ze bijzonder geschikt voor toepassingen in de levensmiddelen- en drankenindustrie.