1. Homepage
  2. Producten
  3. Aansluittechniek
  4. Toepassing in natte applicaties en levensmiddelenindustrie
  5. Aansluitkabel met stekker male

Aansluitkabels male voor toepassing in natte applicaties en levensmiddelenindustrie

  • Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
  • Betrouwbare afdichting ook bij montage zonder gereedschap
  • Hoge schok- en trillingsbestendigheid
  • LED's ook bij sterke lichtinval goed zichtbaar
  • Groot temperatuurbereik


Kabelstekkers

Kabelstekkers worden voornamelijk gebruikt voor het aansluiten van sensoren en actuatoren met aansluitklemmen aan de centrale verdelers of modules in de automatiseringstechniek.
Aansluitingen van verdelers en modules zijn zelfs bij gereedschapsloze montage duurzaam en betrouwbaar afgedicht. Ze beschikken over een hoge bescherming tegen binnendringend vocht en een hoge materiaalbestendigheid ten opzichte van agressieve vloeistoffen.
Kabelstekkers van de serie ecolink EVT zijn bijzonder goed geschikt voor het gebruik in hygiënische en natte omgevingen. Ze zijn bestand tegen veelvuldige hogedrukreiniging met agressieve reinigingsmiddelen. Vanwege het grote temperatuurbereik en de bestendigheid tegen snelle temperatuurswisselingen zijn de kabelstekkers bijzonder geschikt voor toepassingen in de levensmiddelen- en drankenindustrie.