1. Homepage
  2. Producten
  3. Aansluittechniek
  4. Toepassing in natte applicaties en levensmiddelenindustrie
  5. Aansluitkabel open eind female

Aansluitkabels female voor toepassing in natte applicaties en levensmiddelenindustrie

  • Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
  • Betrouwbare afdichting ook bij montage zonder gereedschap
  • Hoge schok- en trillingsbestendigheid
  • LED's ook bij sterke lichtinval goed zichtbaar
  • Groot temperatuurbereik


Aansluitkabels

Aansluitkabels worden voornamelijk gebruikt voor het aansluiten van sensoren en actuatoren met stekkerverbinding aan verdeelkasten in de automatiseringstechniek.
Aansluitingen van sensoren en actuatoren zijn zelfs bij gereedschapsloze montage duurzaam en betrouwbaar afgedicht. De geïntegreerde vaste aanslag beschermt de O-ring tegen beschadiging door te vast aanhalen van de overwerpmoer. Dankzij de ratelvergrendeling zijn de verbindingen ook in ruwe industriële omgevingen schok- en trillingsvast. Bij bepaalde varianten zijn in het gripelement leds voor schakeltoestand en bedrijf geïntegreerd die zelfs bij een krachtige lichtinstraling goed zichtbaar zijn.
Dankzij de overwerpmoer van hoogwaardig RVS en de afdichting van materiaal dat geschikt is voor levensmiddelen
kunnen de aansluitkabels van de serie ecolink EVT in hygiënische en natte omgevingen worden toegepast. De aansluitkabels zijn bestand tegen veelvuldige hogedrukreiniging met agressieve reinigingsmiddelen. Vanwege het grote temperatuurbereik en de bestendigheid tegen snelle temperatuurswisselingen zijn ze bijzonder geschikt voor toepassingen in de levensmiddelen- en drankenindustrie.