1. Homepage
  2. Producten
  3. Aansluittechniek
  4. Industriële applicaties / fabrieksautomatisering
  5. Centrale verdelers

Centrale verdeler voor industriële applicaties / fabrieksautomatisering

  • Betrouwbare bescherming van de O-ring tegen beschadigingen door mechanische vaste aanslag
  • Foutvrije montage ook zonder dure momentsleutels
  • Materialen voor verschillende applicaties
  • Hoge schok- en trillingsbestendigheid


Centrale verdelers

Centrale verdelers worden overal daar toegepast waar meerdere sensorsignalen samenkomen om ze vervolgens via een verzamelleiding naar de besturing door te sturen. Ze beschikken over een hoge bescherming tegen binnendringend vocht en een hoge materiaalbestendigheid ten opzichte van agressieve vloeistoffen.
De leds voor de indicatie van bedrijf en schakeltoestand in bepaalde varianten zijn dankzij de hoge helderheid bijzonder goed te herkennen. Doordat de verdelers volledig vergoten zijn, zijn ze schok- en trillingsbestendig en bijzonder goed geschikt voor gebruik in het veld in ruwe industriële omgevingen. De aansluitingen van de centrale verdelers zijn zelfs bij gereedschapsloze montage duurzaam en betrouwbaar afgedicht. De geïntegreerde vaste aanslag beschermt de O-ring tegen beschadiging door te vast aanhalen van de wartelmoer.