You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Producten
  3. Aansluittechniek
  4. Industriële applicaties / fabrieksautomatisering
  5. Aansluitkabel open eind female

Aansluitkabel met connector voor industriële applicaties / fabrieksautomatisering

  • Verbindingstechniek voldoet aan de M12- en M8-norm (EN 61076)
  • Betrouwbare afdichting ook bij montage zonder gereedschap
  • Betrouwbare bescherming van de O-ring tegen beschadigingen door mechanische vaste aanslag
  • Constructie met zaagtandcontour borgt overwerpmoer tegen schokken en trillingen
  • LED's ook bij sterke lichtinval goed zichtbaar

Aansluitkabel met connector voor industriële applicaties / fabrieksautomatisering


Aansluitkabels

Aansluitkabels worden voornamelijk gebruikt voor het aansluiten van sensoren en actuatoren met stekkerverbinding aan verdeelkasten in de automatiseringstechniek.
Aansluitingen van sensoren en actuatoren zijn zelfs bij gereedschapsloze montage duurzaam en betrouwbaar afgedicht. De geïntegreerde vaste aanslag beschermt de O-ring tegen beschadiging door te vast aanhalen van de overwerpmoer. Dankzij de ratelvergrendeling zijn de verbindingen ook in ruwe industriële omgevingen schok- en trillingsvast. Bij bepaalde varianten zijn in het gripelement leds voor schakeltoestand en bedrijf geïntegreerd die zelfs bij een krachtige lichtinstraling goed zichtbaar zijn.