You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Producten
  3. Systemen voor mobiele applicaties
  4. Sensoren voor mobiele machines
  5. Compacte temperatuurtransmittervoor mobiele machines

Sensoren voor mobiele machines - temperatuurtransmitter

Sensoren voor mobiele machines - temperatuurtransmitter

Sensoren voor mobiele werkmachines - temperatuurtransmitters

De compacte temperatuurtransmitters van de bouwvormen TA/TU/TM zijn speciaal ontwikkeld voor het gebruik in mobiele werkmachines. Het Pt1000-meetelement van klasse A bereikt met de fabrieksinterne kalibratie een hoge precisie. Naast het brede meetbereik is de reactietijd met name uitstekend. Dankzij de hoge beschermingsklasse, de compleet gelaste RVS-behuizing en de hoge drukvastheid zijn de transmitters bij uitstek geschikt voor gebruik in ruwe industriële omgevingen. Door de hoge trillings- en schokbestendigheid kunnen ze speciaal voor hydraulische en pneumatische toepassingen met een hoge bedrijfsdruk worden ingezet.
Een spanningsbereik van 10 tot 60 V bij de temperatuurtransmitters zorgt ervoor dat ook bij hoge schommelingen in de elektrische installatie de werkwijze niet beïnvloed wordt. Om aan de steeds hogere EMC-eisen in het mobiele segment te kunnen voldoen, bezitten de apparaten een verhoogde EMC-bestendigheid. Veel sensoren bezitten een E1-typegoedkeuring.
De sensoren zijn leverbaar met verschillende staaflengtes, procesaansluitingen en meetbereiken. Een groot aantal adapters vergemakkelijkt de inbouw in de machine.