You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Producten
  3. Systemen voor mobiele applicaties
  4. Camera's voor mobiele applicaties

Camera's voor mobiele applicaties

Camera's voor mobiele toepassingen

Camera's die geschikt zijn voor mobiele toepassingen en 3D-sensoren dienen voor de betrouwbare bewaking van niet-zichtbare gebieden bij mobiele werkmachines en bedrijfsvoertuigen. Zij worden rechtstreeks aangesloten op grafische communicatieapparaten met kleurendisplay resp. op besturingssystemen. De robuuste metalen behuizing en de hoge beschermingsklasse tot IP 69K maken het gebruik in de openlucht bij voertuigen en machines mogelijk. De apparaten hebben een verhoogde EMC-bestendigheid en bezitten een E1-typegoedkeuring. Toepassingen zijn bijvoorbeeld de achteruit- of dodehoekbewaking bij bouwmachines, landbouwmachines en gemeentevoertuigen.