1. Homepage
  2. Producten
  3. Systemen voor mobiele applicaties
  4. Units voor bedienen en monitoren
  5. Communicatiemodules met 12“ display formaat

Units voor bediening en monitoren - bedieningspaneel / display met 12“ beeldformaat

  • Goed afleesbaar TFT-display in de formaten 3:1 of 4:3
  • Optioneel met touch-screen of met achtergrond verlichte functiedrukknoppen en mechanische feedback
  • Vier CAN-interfaces met CANopen- en SAE J1939-protocol
  • Ethernet-interface voor tal van communicatie-opdrachten

Units voor bediening en monitoren - bedieningspaneel / display met 12“ beeldformaat



Apparaten voor het bedienen en bewaken - communicatieapparaten met een displaydiagonaal van 12"

Bij de communicatieapparaten gaat het om programmeerbare kleurendisplays met hoge resolutie en krasvaste glazen ruit voor de besturing, parametrering en bediening van mobiele werkmachines en installaties. Ze kunnen in combinatie met een mobiele besturing of als stand-alone-oplossing worden gebruikt. De analoge video-ingang die bij een aantal varianten beschikbaar is, kan worden gebruikt voor de aansluiting van camera's die geschikt zijn voor mobiele toepassingen, zoals bijv. visuele bewaking van het gebied achter het voertuig bij gemeentevoertuigen.
Via de CAN-interfaces worden de gegevens en apparaatfuncties op betrouwbare wijze overgedragen.
De displays beschikken over talrijke vrij programmeerbare, verlichte functietoetsen. Een aantal varianten is tevens uitgerust met een vierstandenschakelaar, een potentiometer met drukfunctie of een aanraakscherm.
De apparaten hebben een verhoogde EMC-bestendigheid en bezitten een E1-typegoedkeuring.
Door de rondom gesloten behuizingen met hoge beschermingsklasse, de hoge schok- en trillingsbestendigheid en de resistentie tegen zoutnevel zijn de communicatieapparaten met name geschikt voor het gebruik in bouwmachines, landbouwmachines of gemeentevoertuigen. Met behulp van de inbouwset kan het display in verschillende standen in de uitsparing van een bedieningspaneel worden gemonteerd.