1. Homepage
  2. Producten
  3. Systemen voor mobiele applicaties
  4. Units voor bedienen en monitoren
  5. Communicatiemodules met 7“ display formaat

Units voor bediening en monitoren - bedieningspaneel / display met 7“ beeldformaat

  • Apparaat met achtergrond verlichte functiedrukknoppen met mechanische feedback en optioneel touch-screen
  • Met USB-interface en interface voor analoge camera's
  • Twee of vier CAN-interfaces met CANopen- en SAE J1939-protocol
  • Ethernet-interface voor tal van communicatie-opdrachten
  • Vrij programmeerbaar volgens IEC 61131-3 met CODESYS

Units voor bediening en monitoren - bedieningspaneel / display met 7“ beeldformaat



Apparaten voor het bedienen en bewaken - communicatieapparaten met een displaydiagonaal van 7"

Bij de communicatieapparaten gaat het om programmeerbare kleurendisplays met hoge resolutie en krasvaste glazen ruit voor de besturing, parametrering en bediening van mobiele werkmachines en installaties. Ze kunnen in combinatie met een mobiele besturing of als stand-alone-oplossing worden gebruikt. De analoge video-ingang die bij een aantal varianten beschikbaar is, kan worden gebruikt voor de aansluiting van camera's die geschikt zijn voor mobiele toepassingen, zoals bijv. visuele bewaking van het gebied achter het voertuig bij gemeentevoertuigen.
Via de CAN-interfaces worden de gegevens en apparaatfuncties op betrouwbare wijze overgedragen.
De displays beschikken over talrijke vrij programmeerbare, verlichte functietoetsen. Een aantal varianten is tevens uitgerust met een vierstandenschakelaar, een potentiometer met drukfunctie of een aanraakscherm.
De apparaten hebben een verhoogde EMC-bestendigheid en bezitten een E1-typegoedkeuring.
Door de rondom gesloten behuizingen met hoge beschermingsklasse, de hoge schok- en trillingsbestendigheid en de resistentie tegen zoutnevel zijn de communicatieapparaten met name geschikt voor het gebruik in bouwmachines, landbouwmachines of gemeentevoertuigen. Met behulp van de inbouwset kan het display in verschillende standen in de uitsparing van een bedieningspaneel worden gemonteerd.