1. Homepage
  2. Producten
  3. Systemen voor mobiele applicaties
  4. Units voor bedienen en monitoren
  5. Communicatiemodules tot 4,3“ display formaat

Units voor bediening en monitoren - bedieningspaneel / display tot 4,3“ beeldformaat

  • Eenvoudige en snelle montage
  • Visualisatie van machinefuncties
  • Krachtige CAN-interface voor tal van communicatietaken
  • Vrij programmeerbaar volgens IEC 61131-3 met CODESYS
  • E1-typegoedkeuring door Duitse overheidsinstantie voor motorvoertuigen


Apparaten voor het bedienen en bewaken - communicatieapparaten tot een displaydiagonaal van 4,3"

Bij de communicatieapparaten gaat het om programmeerbare, grafische displays voor de besturing, parametrering en bediening van mobiele werkmachines en installaties. Ze kunnen in combinatie met een mobiele besturing of als stand-alone-oplossing worden gebruikt.
Via de CAN-interfaces worden de gegevens en apparaatfuncties op betrouwbare wijze overgedragen.
De displays beschikken over talrijke vrij programmeerbare, verlichte functietoetsen. Enkele varianten zijn tevens uitgerust met een vierstandenschakelaar.
De apparaten hebben een verhoogde EMC-bestendigheid en bezitten een E1-typegoedkeuring. De behuizing met hoge beschermingsklasse maakt de in- of opbouwmontage aan buitenzijde of in de cabine mogelijk van bijvoorbeeld bouwmachines, landbouwmachines of gemeentevoertuigen. Met behulp van de inbouwset kan het display in verschillende standen in de uitsparing van een bedieningspaneel worden gemonteerd.
De displays zijn in verschillende afmetingen leverbaar.