1. Homepage
  2. Producten
  3. Systemen voor mobiele applicaties
  4. Mobiele I/O modules
  5. Module met afdichtklasse IP 67 en M12-connectoren

IO/O-module - componenten met M12-connectoraansluiting

  • Configureerbare in- en uitgangsfuncties
  • Eenvoudige aansluiting door beproefde M12-stekkerverbinding
  • Compact en robuuste behuizing met afdichtklasse IP67
  • Baudrate en node nummer instelbaar met codeerschakelaars
  • Krachtige CAN-interface voor tal van communicatietaken

IO/O-module - componenten met M12-connectoraansluiting



I/O-modules - modules met beschermingsklasse IP 67 en M12-stekkerverbinding

De decentrale I/O-modules van de serie CompactModule verbinden binaire en analoge sensoren en actuatoren met de mobiele besturing. Ze dienen voor de decentrale verwerking van sensorsignalen en voor de aansturing van actuatoren en kleppen, bijv. proportionele kleppen. Het ifm-productassortiment omvat modules met digitale en analoge ingangen gecombineerd met digitale of PWM-uitgangen.
De aansluiting gebeurt via beproefde, robuuste stekkerverbindingen. De modules beschikken over een hoge beschermingsklasse, zijn schok- en trillingsbestendig en zijn bijzonder geschikt voor het gebruik in mobiele werkmachines, bijvoorbeeld in bouwmachines, landbouwmachines of gemeentevoertuigen.
De leds voor de weergave van bedrijf, diagnose en status zijn dankzij de hoge helderheid bijzonder goed te herkennen.
Het versturen van de gegevens en de parametrering van de apparaatfunctie gebeurt op betrouwbare wijze via een CAN-interface.
De apparaten hebben een verhoogde EMC-bestendigheid en bezitten een E1-typegoedkeuring.