1. Homepage
  2. Producten
  3. Systemen voor mobiele applicaties
  4. Besturingen
  5. Besturingen voor toepassing in schakelkasten

Systemen voor mobiele machines - besturingen voor toepassing in schakelkasten

  • Analoge en digitale in- en uitgangen voor besturings- en diagnosesignalen
  • Voor complexe besturingsfuncties in mobiele machines
  • Krachtige CAN-interface voor tal van communicatietaken
  • Vrij programmeerbaar volgens IEC 61131-3 met CODESYS
  • E1-typegoedkeuring door Duitse overheidsinstantie voor motorvoertuigen

Systemen voor mobiele machines - besturingen voor toepassing in schakelkasten



Systemen voor mobiele werkmachines - besturingen voor het gebruik in de schakelkast

De programmeerbare besturingen van de serie CabinetController zijn ontwikkeld voor gebruik in de bestuurderscabine of in de schakelkast van een mobiele werkmachine. Ze zijn ontwikkeld voor gebruik onder verzwaarde omstandigheden. De vlakke bouwvorm maakt de inbouw in instrumentenpanelen en bedieningsconsoles mogelijk.
De besturing verwerkt snel en betrouwbaar de door sensoren gegenereerde signalen en stelt deze beschikbaar aan de actuatoren. Naast multifunctionele in- en uitgangen voor uiteenlopende toepassingsgebieden is elke besturing uitgerust met meerdere CAN-interfaces. Gegevens uit het motorstuurapparaat kunnen met behulp van het J1939-protocol worden verwerkt.
De apparaten hebben een verhoogde EMC-bestendigheid en bezitten een E1-typegoedkeuring.
De functionaliteit van de besturing kan eenvoudig en nauwkeurig aan de betreffende toepassingen worden aangepast met behulp van de programmeersoftware CODESYS volgens IEC 61131-3.
Hoofdtoepassingsgebieden van dit systeem zijn bouwmachines, land- en bosbouwmachines, gemeentevoertuigen en voertuigen voor transport en logistiek.