1. Homepage
  2. Producten
  3. Systemen voor mobiele applicaties
  4. Besturingen
  5. Compacte besturingen met afdichtklasse IP 67

Systemen voor mobiele machines - compacte besturingen met afdichtklasse IP 67

  • Analoge en digitale in- en uitgangen voor besturings- en diagnosesignalen
  • Voor complexe besturingsfuncties in mobiele machines
  • Krachtige CAN-interface voor tal van communicatietaken
  • Vrij programmeerbaar volgens IEC 61131-3 met CODESYS
  • E1-typegoedkeuring door Duitse overheidsinstantie voor motorvoertuigen

Systemen voor mobiele machines - compacte besturingen met afdichtklasse IP 67



Systemen voor mobiele werkmachines - compacte besturingen met beschermingsklasse IP 67

De compacte besturingen van de serie ecomatmobile zijn ontwikkeld voor gebruik onder verzwaarde omstandigheden. Ze zijn geschikt voor de directe inbouw in voertuigen en mobiele werkmachines en bieden zonder extra beschermingsbehuizing de beschermingsklasse IP 67
De besturing verwerkt snel en op betrouwbare wijze de door de sensoren gegenereerde signalen en stelt die beschikbaar aan de actuatoren. Naast multifunctionele in- en uitgangen voor uiteenlopende toepassingsgebieden is elke besturing uitgerust met meerdere CAN-interfaces. Gegevens uit het motorstuurapparaat kunnen met behulp van het J1939-protocol worden verwerkt.
De apparaten hebben een verhoogde EMC-bestendigheid en bezitten een E1-typegoedkeuring.
De functionaliteit van de besturing kan eenvoudig en nauwkeurig aan de betreffende toepassingen worden aangepast met behulp van de programmeersoftware CODESYS volgens IEC 61131-3.
Hoofdtoepassingsgebieden van dit systeem zijn bouwmachines, land- en bosbouwmachines, gemeentevoertuigen en voertuigen voor transport en logistiek.