1. Homepage
  2. Producten
  3. Systemen voor mobiele applicaties
  4. Besturingen
  5. Basisbesturingen met afdichtklasse IP 67

Systemen voor mobiele machines - basisbesturingen met afdichtklasse IP 67

  • Analoge en digitale in- en uitgangen voor besturings- en diagnosesignalen
  • For control functions in compact mobile machines
  • Krachtige CAN-interface voor tal van communicatietaken
  • Vrij programmeerbaar volgens IEC 61131-3 met CODESYS
  • E1-certificering door het Kraftfahrt-Bundesamt (RDW van Duitsland)


Kleine besturingen met beschermingsklasse IP 67

De kleine besturingen van de serie SmartController zijn ontwikkeld voor gebruik onder verzwaarde omstandigheden. Ze zijn geschikt voor directe inbouw in voertuigen en mobiele werkmachines en bieden zonder extra beschermingsbehuizing de beschermingsklasse IP 67.
De besturing verwerkt snel en betrouwbaar de door sensoren gegenereerde signalen en stelt deze beschikbaar aan de actuatoren. Naast multifunctionele in- en uitgangen voor uiteenlopende toepassingsgebieden is elke besturing uitgerust met meerdere CAN-interfaces. Gegevens uit het motorstuurapparaat kunnen met behulp van het J1939-protocol worden verwerkt.
De apparaten hebben een verhoogde EMC-bestendigheid en bezitten een E1-typegoedkeuring.
De functionaliteit van de besturing kan eenvoudig en nauwkeurig aan de betreffende toepassingen worden aangepast met behulp van de programmeersoftware CODESYS volgens IEC 61131-3.
Hoofdtoepassingsgebieden van dit systeem zijn bouwmachines, land- en bosbouwmachines, gemeentevoertuigen en voertuigen voor transport en logistiek.