1. Homepage
  2. Producten
  3. Systemen voor mobiele applicaties
  4. Besturingen
  5. Basisbesturingen ecomat mobile Basic

Systemen voor mobiele machines - basisbesturingen ecomat mobile Basic

  • Krachtige stroomgeregelde uitgangen met H-brug-functie
  • Aansluiting van sensoren en actuatoren zonder extra externe bedrading
  • Krachtige CAN-interface voor tal van communicatietaken
  • Eenvoudige en snelle montage
  • Vrij programmeerbaar volgens IEC 61131-3 met CODESYS


Kleine besturingen ecomatmobile Basic

Het besturingssysteem ecomatmobile Basic is ontwikkeld voor gebruik onder verzwaarde omstandigheden. Hij is geschikt voor de directe inbouw in voertuigen en mobiele werkmachines. Het systeem is modulair opgebouwd, eenvoudig te monteren en te bedienen en is kostengeoptimaliseerd. Naast pure besturingsfuncties biedt het oplossingen voor bedrading en beveiliging. Dankzij een grafische visualisatiemodule kunnen tevens systeemmeldingen en eenvoudige meetinstrumenten worden weergegeven.
De besturing verwerkt snel en betrouwbaar de door sensoren gegenereerde signalen en stelt deze beschikbaar aan de actuatoren. Naast multifunctionele in- en uitgangen voor uiteenlopende toepassingsgebieden is elke besturing uitgerust met meerdere CAN-interfaces. Gegevens uit het motorstuurapparaat kunnen met behulp van het J1939-protocol worden verwerkt.
De apparaten hebben een verhoogde EMC-bestendigheid en bezitten een E1-typegoedkeuring.
De functionaliteit van de besturing kan eenvoudig en nauwkeurig aan de betreffende toepassingen worden aangepast met behulp van de programmeersoftware CODESYS volgens IEC 61131-3.
Hoofdtoepassingsgebieden van dit systeem zijn bouwmachines, land- en bosbouwmachines, gemeentevoertuigen en voertuigen voor transport en logistiek.