You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Producten
  3. Identificatiesystemen
  4. Optische identificatie

Optische identificatie

Codelezer 1D/2D

De toepassingsgebieden van de 1D/2D-codelezer lopen uiteen van de producttracering, de productbesturing tot en met de productidentificatie.
De sensor herkent 1D en 2D-codes onafhankelijk van de draaistand van de code ten opzichte van de sensor. Ook beschadigde of vervuilde codes worden veilig geïdentificeerd, zelfs als tot een kwart van de informatie beschadigd is. Daarvoor voert hij tekstherkenningstaken (OCR) uit, bijvoorbeeld voor de productidentificatie aan de hand van typekenmerken of serienummers.
Extra verlichtingen zorgen voor een homogeen lichtveld - naar keuze voor een bijna schaduwloze verlichting van de code of om de oppervlaktekenmerken te accentueren.
Dankzij de bedieningssoftware kan de 1D/2D-codelezer comfortabel worden geconfigureerd. De OPC-serversoftware is een interface voor de integratie in een bovenliggend systeem. Met de touchpanel-pc kan men de configuratie, inbedrijfstelling en bewaking van objectherkenningssensoren, 3D-sensoren, codelezers en RFID-leesapparaten uitvoeren.