1. Homepage
  2. Producten
  3. Identificatiesystemen
  4. RFID 13,56 MHz
  5. Antennes voor aansluiting op evaluatie-eenheden

RFID 13,56 MHz - antennes voor aansluiting op evaluatie-eenheden

  • RFID-evaluatie-eenheid met Profibus-DP en webserver
  • Vier antenneaansluitingen of digitale I/O's
  • Robuuste antennes voor gebruik in ruwe industriële omgeving
  • Veelvoud aan geheugencapaciteit bij antennes en transponders
  • Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen

RFID 13,56 MHz - antennes voor aansluiting op evaluatie-eenheden



RFID-antennes

RFID-antennes dienen voor het contactloos lezen en/of schrijven van RFID-transponders (ID-tags). De gegevens worden in digitaal gecodeerde waarden omgezet en doorgestuurd naar de verwerkingseenheid. Toepassingsgebieden zijn bijv. materiaalstroombesturing en -controle in productielijnen.
In krappe ruimtes worden de robuuste RFID-antennes in M12-bouwvorm toegepast. Antennes in rechthoekige bouwvorm of bouwvorm M18 of M30 worden bijvoorbeeld toegepast in de fabrieksautomatisering en de transporttechniek.
Antenneadapters verhogen het bereik en de werkafstand en zorgen zo voor meer leeszekerheid, ook onder moeilijkere toepassingsomstandigheden.