You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Producten
  3. Identificatiesystemen
  4. RFID 13,56 MHz

RFID 13,56 MHz

RFID 13,56 MHz

Het RF-systeem voor 13,56 MHz dient voor het contactloos lezen en/of schrijven van RFID-transponders (ID-tags).
De gegevens worden in digitaal gecodeerde waarden omgezet en zonder extra programmeerwerk beschikbaar gesteld aan de RFID-verwerkingseenheid. Toepassingsgebieden zijn bijv. materiaalstroombesturing en -controle in productielijnen.
De geïntegreerde webserver maakt een eenvoudige parametrering van het RFID-systeem mogelijk via een webbrowser. Programmacomponenten maken een eenvoudige integratie in het besturingsniveau mogelijk.
Dankzij een stabiele behuizing, een breed temperatuurbereik en een hoge beschermingsklasse wordt voldaan aan de voorwaarden voor ruwe industriële omgevingen.
De verwerkingseenheid verstuurt de gegevens naar de PLC via PROFIBUS DP, PROFINET, Ethernet/IP, Ethernet TCP/IP of EtherCAT.
Het productassortiment omvat antennes voor detectiebereiken van verschillende omvang, evenals een groot aantal uiteenlopende ID-tags.