1. Homepage
  2. Producten
  3. Identificatiesystemen
  4. RFID 125 kHz
  5. RFID-antennes

RFID 125 kHz - RFID-antennes

  • Compacte en robuuste behuizing
  • Grote schrijf-/leesafstand
  • Eenvoudige aansluiting door beproefde M12-stekkerverbinding


RFID-antennes

RFID-antennes dienen voor het contactloos lezen en/of schrijven van RFID-transponders (ID-tags). De gegevens worden in digitaal gecodeerde waarden omgezet en doorgestuurd naar de verwerkingseenheid. Toepassingsgebieden zijn bijv. materiaalstroombesturing en -controle in productielijnen.
Voor krappe inbouwruimten worden de robuuste RFID-antennes in M12-bouwvorm toegepast. Antennes in rechthoekige bouwvorm of bouwvorm M18 of M30 worden bijvoorbeeld toegepast in de fabrieksautomatisering en de transporttechniek.
Antenneadapters verhogen het bereik en de werkafstand en zorgen zo voor meer leeszekerheid, ook onder moeilijkere toepassingsomstandigheden.