1. Homepage
  2. Producten
  3. Identificatiesystemen
  4. RFID 125 kHz
  5. Verwerkingssystemen met veldbus-interface

RFID 125 kHz - verwerkingssystemen met veldbus-interface

  • RFID-evaluatie-eenheid met Profibus-DP en webserver
  • Vier antenneaansluitingen of digitale I/O's
  • Robuuste antennes voor gebruik in ruwe industriële omgeving
  • Veelvoud aan geheugencapaciteit bij antennes en transponders
  • Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen


Verwerkingssystemen met Profibus-DP-interface

De RFID-verwerkingseenheid regelt de gegevensuitwisseling naar de RFID-antennes resp. naar het sensor-/actuatorniveau, communiceert met het bovenliggende besturingsniveau en maakt apparaatconfiguratie via een webserver mogelijk. Het apparaat beschikt over vier kanalen voor de aansluiting van veldapparaten. Elk kanaal kan naar keuze worden gebruikt voor aansluiting van een RFID-schrijf-/leeskop of als digitale in-/uitgang.
De verwerkingseenheid wordt bijv. toegepast bij de materiaalstroombesturing en -controle in productielijnen en bij de codering van werkstukdragers in geleide transport- en vervoerssystemen.
De RFID-verwerkingseenheid verstuurt de gegevens naar de PLC via PROFIBUS DP, PROFINET, Ethernet/IP, Ethernet TCP/IP of EtherCAT.