You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Producten
  3. Identificatiesystemen
  4. RFID 125 kHz

RFID 125 kHz

RFID 125 KHz

Het RF-systeem voor 125 kHz dient voor het contactloos lezen en/of schrijven van RFID-transponders (ID-tags). De compacte lees-/schrijfkoppen omvatten naast de antenne ook de complete verwerkingseenheid en de interface met de AS-Interface. Op die manier kunnen de apparaten direct in het AS-i-netwerk worden gebruikt. De gegevens worden in digitaal gecodeerde waarden omgezet en zonder extra programmeerwerk beschikbaar gesteld aan het AS-i-besturingsniveau. Toepassingsgebieden zijn bijv. materiaalstroombesturing en -controle in productielijnen.
Er kunnen tot 31 apparaten door een AS-i-master worden bestuurd. Voor de comfortabele configuratie van het RFID-systeem kan de systeemoplossings-app van ifm worden gebruikt. Er is geen speciale pc-software nodig; een webbrowser volstaat. Als alternatief voor de AS-i-interface kan een antenne rechtstreeks op een RFID-verwerkingseenheid met veldbusinterface worden aangesloten. De verwerkingseenheid verstuurt de gegevens naar de PLC via PROFIBUS DP, PROFINET, Ethernet/IP, Ethernet TCP/IP of EtherCAT.
Het productassortiment omvat lees-/schrijfkoppen voor detectiebereiken van verschillende omvang, evenals een groot aantal uiteenlopende ID-tags.