1. Homepage
  2. Producten
  3. IO-Link
  4. IO-Link sensoren voor motion control
  5. IO-Link - hellingssensoren

IO-Link - hellingssensoren



Hellingsensoren

Vaak is de horizontale uitlijning van machines of machinedelen een belangrijke voorwaarde voor de veilige werking.
Hellingsensoren dienen bijvoorbeeld voor de bepaling van hoeken of posities bij mobiele werkmachines. Typische toepassingen voor 2-assige hellingsensoren zijn de uitlijning van werkplatforms of de nivellering van mobiele kranen of graafmachines. In het industriële segment dienen ze bijv. voor de automatische bijstelling van zonnepanelen. Sommige types zijn tevens te gebruiken voor 3-assige trillingsbewaking, bijv. voor structuur- en windmolentrillingen.
De hellingsensoren beschikken over een hoge meetnauwkeurigheid over het gehele hoekbereik bij hellingshoeken in X- en Y-richting. Ze beschikken over twee programmeerbare schakeluitgangen en twee schaalbare analoge uitgangen. De sensoren kunnen via IO-Link, bijv. via USB-interface, worden geparametreerd. Met de software LINERECORDER-SENSOR kunnen de parameterrecords worden weergegeven, overgedragen en gearchiveerd.