1. Homepage
  2. Producten
  3. IO-Link
  4. IO-Link devices
  5. Elektronische 24 V DC-zekeringen

IO-Link - elektronische 24 V DC-zekeringen

  • Voor de permanente bewaking van het secundaire 24V-stroomcircuit
  • Betrouwbare uitschakeling in het geval van een storing
  • Modulaire en selectieve beveiliging van machines en installaties
  • Goed zichtbare LED voor de weergave van belasting, resolutie en bedrijf
  • Met IO-Link voor de overdracht van signalen en diagnosegegevens

IO-Link - elektronische 24 V DC-zekeringen



IO-Link - elektronische 24 V DC-zekeringen

Elektronische 24 V DC-zekeringen bewaken permanent de secundaire stroomkring en schakelen deze in geval van een storing op betrouwbare wijze uit. Door deze elektronische zekeringautomaten te gebruiken, kunnen bijvoorbeeld de stroomkringen met een grote leidinglengte bij overbelasting worden uitgeschakeld, in gevallen waarbij de mechanische kabelbeveiligingsschakelaars vaak niet inschakelen.
Het systeem is modulair opgebouwd en bestaat uit een voedingsmodule en zekeringsmodules die daarop kunnen worden aangesloten. Met behulp van een knop kan elk kanaal van een zekeringmodule afzonderlijk in- en uitgeschakeld resp. gereset worden. Daarnaast kan de module ook via IO-Link worden gebruikt en geparametreerd. Alle informatie wordt rechtstreeks overgedragen aan de aangesloten IO-Link-master. Bovendien wordt de diagnose-informatie, bijv. welke zekeringautomaat geactiveerd is, en het aantal inschakelprocessen per zekering overgedragen. Ook het inschakelen van afzonderlijke stroomkringen na elkaar voor de inbedrijfstelling resp. het opnieuw inschakelen na een verholpen storing kan via IO-Link op afstand gebeuren.
Met de software LINERECORDER-SENSOR kunnen de parameterrecords worden weergegeven, overgedragen en gearchiveerd.