1. Homepage
  2. Producten
  3. IO-Link
  4. IO-Link-master
  5. Toepassing in schakelkasten

IO-Link - master voor in de schakelkast

  • Voor de aansluiting van maximaal 8 IO-Link-apparaten
  • Betrouwbare overdracht van machinegegevens, procesparameters en diagnosegegevens aan de besturing
  • Gelijktijdige gegevensuitwisseling met de besturing en de IT-wereld
  • Twee ethernetpoorten met geïntegreerde switch

IO-Link - master voor in de schakelkast



Master met veldbusgateway voor de schakelkast

De IO-Link-master is een gateway met in totaal 20 in-/uitgangen voor de aansluiting van max. 8 IO-Link-apparaten, bijvoorbeeld sensoren, kleppen of binaire in-/uitgangsmodules. Alle poorten zijn configureerbaar als A- of B-poorten en leveren bovendien hulpenergie voor de aansluiting van IO-Link-actuatoren. De IO-Link-master beschikt over een geïntegreerde webserver voor configuratie en diagnose.
De master dient voor de overdracht van machinegegevens, procesparameters en diagnosegegevens aan de besturing via Profinet of Ethernet/IP. Opdat deze gegevens ook in de IT verder verwerkt kunnen worden, en weliswaar fabriekoverkoepelend of zelfs wereldwijd, beschikt het apparaat over een tweede ethernetpoort met geïntegreerde switch. Met deze tweede poort is het mogelijk om via een parallel communicatietraject, de zogeheten Y-route, alle aangesloten IO-Link-apparaten rechtstreeks in een netwerk op te nemen met een lokale server. De vast ingebouwde interfacesoftware LINERECORDER AGENT staat borg voor de communicatie met de server.