1. Homepage
  2. Producten
  3. IO-Link
  4. IO-Link-master
  5. Veldapplicaties in de fabrieksautomatisering

IO-Link - master voor veldapplicaties in de fabrieksautomatisering

  • Voor de aansluiting van maximaal 8 IO-Link-apparaten
  • Betrouwbare overdracht van machinegegevens, procesparameters en diagnosegegevens aan de besturing
  • Met geïntegreerde veldbusinterface
  • Groot temperatuurbereik en hoge beschermklasse
  • Robuuste behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving


Master met veldbusgateway

De IO-Link-master is een gateway voor de aansluiting van max. 8 IO-Link-apparaten, bijvoorbeeld sensoren, kleppen of binaire in-/uitgangsmodules.
De master dient voor de overdracht van machinegegevens, procesparameters en diagnosegegevens aan de besturing.
De hoge EMC-bestendigheid, het grote temperatuurbereik, de hoge beschermingsklasse en de robuuste behuizing maken het gebruik in ruwe industriële omgevingen mogelijk.
Het productassortiment omvat interfaces voor Profinet, EtherCat, Ethernet/IP of Profibus.