1. Homepage
  2. Producten
  3. Industriële communicatie
  4. AS-Interface bekabelingstechniek
  5. Kabelverlenging, -afsluiting en -test

AS-Interface bekabelingstechniek - kabelverlenging, -afsluiting en -test

  • Passieve busafsluiting voor vergroten van kabellengte
  • Kabelverlenging met nogmaals 100 meter door middel van repeater
  • Totale lengte tot 600 m realiseerbaar
  • Toepasbaar in elke netwerktopologie
  • Snelle, eenvoudige montage van de busafsluiting met vlakkabel aftakking


Leidingverlenging, -afsluiting en -test

AS-i-repeaters dienen voor de leidingverlenging van een AS-i-netwerk met nog eens 100 meter. Het aantal mogelijke deelnemers blijft ongewijzigd. Elke repeater heeft een galvanische scheiding die het netwerk in twee segmenten verdeelt, waarvan elk apart van spanning kan worden voorzien.
De AS-i-busafsluiting wordt gebruikt om eventuele communicatiestoringen in het netwerk te voorkomen.
De AS-i-tuner is een diagnosemodule die kan worden gebruikt om leidingen tot 200 meter te verlengen, zonder repeaters toe te passen. Hij bewaakt de telegramkwaliteit en toont kritische toestanden aan de hand van goed zichtbare leds.
De AS-i-tester is een diagnoseapparaat waarmee de werking van een AS-i-netwerk ook tijdens bedrijf kan worden onderzocht.